BOCK, Motor component, Stator
097B80560
Compressors spare parts, Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80560
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BOCK atsarginės dalys ir priedai, BOCK atsarginės dalys ir priedai
097B80560
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG6 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | No |
| Kategorija | BOCK |
| Legacy BOCK ID | 80560 |
| Maitinimas | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produkto pavadinimas | Motor component |
| Produkto tipas | Stator |
| Produktų grupė | Compressors spare parts |
| Savybės | Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019 |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 30kW |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 38.1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 38.1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554630 |