Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Vandens purkštukai, SL, 2.78 L/h, 80 °, Tuščiavidurė

030L6718

SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slimline Nozzles - SL

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [USgal/h]14 bar tap water
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE lašėjimo stabdymo ventilisTaip
Material DescriptionDel -SL Nozzle 2,78 L/h 80° AD UNC 12-24
Našumas [JAV gal/h]0.85 gal/h
Našumas [l/h]2.78 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasSL
Produktų grupėVandens purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSL nozzles
SCIP dokumentacijos Nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Sriegis12/24 UNC
UL markOut of scope

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20.1 Gram
Grynasis svoris18.1 Gram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424637750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm