Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Vandens purkštukai, SL, 1.82 L/h, 60 °, Tuščiavidurė

030L6656

SL-AD 1,82 L/h 60°H

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [USgal/h]14 bar tap water
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
LE lašėjimo stabdymo ventilisTaip
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,82 L/h 60° AD UNC 10-24
Našumas [JAV gal/h]0.45 gal/h
Našumas [l/h]1.82 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
Product line02
Produkto tipasSL
Produktų grupėVandens purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSL-AD 1,82 L/h 60°H
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSL nozzles
SCIP dokumentacijos Nr.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Sriegis10/24 UNC
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20.1 Gram
Grynasis svoris18.1 Gram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162696866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm