Vandens purkštukai, SL, 0.94 L/h, 60 °, Tuščiavidurė
030L6652
SL-AD 0,94 L/h 60°H
030L6652
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 14 bar tap water |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Taip |
| Material Description | SL AISI nozzle 0,94 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Našumas [JAV gal/h] | 0.30 gal/h |
| Našumas [l/h] | 0.94 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | SL |
| Produktų grupė | Vandens purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | H |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | SL-AD 0,94 L/h 60°H |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SL nozzles |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Sriegis | 10/24 UNC |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 20.1 Gram |
| Grynasis svoris | 18.1 Gram |
| Tūris | 0.023 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |