Vandens purkštukai, SL, 3.22 L/h, 60 °, Tuščiavidurė
030L6522
SL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 12-24
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Slimline Nozzles - SL
030L6522
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 14 bar tap water |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Taip |
| Material Description | Del -SL Nozzle 3,22 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Našumas [JAV gal/h] | 1.10 gal/h |
| Našumas [l/h] | 3.22 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | SL |
| Produktų grupė | Vandens purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | H |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | SL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 12-24 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SL nozzles |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Sriegis | 12/24 UNC |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 20.1 Gram |
| Grynasis svoris | 18.1 Gram |
| Tūris | 0.023 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |