Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow
030L5649
HX-SS 2.34 L/h 80°HR
030L5649
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 10 bar tap water |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tipas | None |
| Forma | Conical |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | No |
| Material Description | HX-SS 0.60 gph 80�HR(NO TEST) Blister |
| Medžiagos tipas | SnNi coated brass |
| Našumas [JAV gal/h] | 0.60 gal/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [l/h] | 2.34 L/h |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Product line | Burner Components |
| Produkto tipas | HX |
| Produktų grupė | Water nozzles |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Hollow |
| purškimo schemos žymėjimas | H |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | HX-SS 2.34 L/h 80°HR |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | HX nozzles |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Sriegis | 9/16-24 UNEF |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.27 Gram |
| Grynasis svoris | 23.27 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |