Vandens purkštukai, 16.87 L/h, 60 °, Tuščiavidurė
030L5640
HX-SS 16.87 L/h 60°HR
030L5640
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 70 bar tap water |
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tipas | Nėra |
| Forma | Apvalus |
| Gaminio etiketė | No |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | HX-SS 2,00 gph 60°HR(NO TEST) Blister |
| Medžiagos tipas | SnNi coated brass |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 2.00 gal/h |
| Našumas [l/h] | 16.87 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | HX |
| Produktų grupė | Vandens purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | H |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | HX-SS 16.87 L/h 60°HR |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | HX nozzle |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Sriegis | 9/16-24 UNEF |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.27 Gram |
| Grynasis svoris | 23.27 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162913444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |