Vandens purkštukai, 12.27 L/h, 80 °, Tuščiavidurė
030L5400
HX 12.27 L/h 80°H
030L5400
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tipas | Nėra |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | HX 3.00 gph 80°H 1/4" Blister |
| Medžiagos tipas | SnNi coated brass |
| Našumas [JAV gal/h] | 3.00 gal/h |
| Našumas [l/h] | 12.27 L/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | HX |
| Produktų grupė | Vandens purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Tuščiavidurė |
| purškimo schemos žymėjimas | H |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | HX 12.27 L/h 80°H |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | HX nozzles |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Sriegis | 9/16-24 UNEF |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.023 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.022 Kilogram |
| Tūris | 0.023 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424688509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |