Danfoss logo
Water nozzles

Vandens purkštukai, 2.78 L/h, 60 °, Ištisinė

030L5291

HX 2.78 L/h 60°S

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [USgal/h]10 bar tap water
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionHX 0.75 gph 60°S Blister
Medžiagos tipasSnNi coated brass
Charakteristika
Vertė
Našumas [l/h]2.78 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasHX
Produktų grupėVandens purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasS
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHX 2.78 L/h 60°S
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHX nozzles
SCIP dokumentacijos Nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Sriegis9/16-24 UNEF
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris33 Gram
Grynasis svoris31.2 Gram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162596210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm