Vandens purkštukai, 0.7 L/h, 80 °, Ištisinė
030L5223
HX-AD 0.7 L/h 80°S
030L5223
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 10 bar tap water |
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tipas | Nėra |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Taip |
| Material Description | HX-AD 0.30 gph 80°S Blister |
| Medžiagos tipas | SnNi coated brass |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [l/h] | 0.70 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | HX-AD |
| Produktų grupė | Vandens purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | S |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | HX-AD 0.7 L/h 80°S |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | HX-AD nozzles |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| Sriegis | 9/16-24 UNEF |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.033 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.031 Kilogram |
| Tūris | 0.023 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |