Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Vandens purkštukai, 3.21 L/h, 80 °, Tuščiavidurė

030L5074

HX-AD 3.21 L/h 80°H

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [USgal/h]10 bar tap water
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisTaip
Material DescriptionHX-AD 3.21 L/h 80°H Blister **
Medžiagos tipasSnNi coated brass
Charakteristika
Vertė
Našumas [l/h]3.21 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasHX-AD
Produktų grupėVandens purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHX-AD 3.21 L/h 80°H
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHX-AD nozzles
SCIP dokumentacijos Nr.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Sriegis9/16-24 UNEF
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.033 Kilogram
Grynasis svoris0.031 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424632632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm