Siurbliai, RSA
070L3470
Produkto tipas: RSA, Purkštukas / slėgio išleidimas: L
070L3470
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 arba 2 etapas | 1 |
| Apibrėžimo taškas [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Biofuel blend | 100 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos suvartojimas [W] | 161.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 150 |
| Filtro plotas [cm²] | 170.0 cm² |
| Filtro tipas | Žiedinis |
| Gamyklinis slėgio nustatymas [bar] | 10.0 bar |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 3600 aps./min |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 1400 aps./min |
| Klampis [cSt] [Maks.] | 18.0 cSt |
| Klampis [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Komentarai | Sukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo. |
| Kuro siurblio greitis [op/min] | 3600 op./min |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Material Description | RSA 095 M 1000 |
| Našumas [l/h] | 180.00 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Maks.] | 299 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Min.] | 150 L/h |
| Našumo grupė | 150-299 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Oil type | Žibalas / lengvoji alyva |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.] | 0.30 N-m |
| Patvirtinimas | CE |
| Plokštumos / raktas ant veleno | 1 plokštuma |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | RSA |
| Produktų grupė | Siurbliai |
| Purkštukas / slėgio išleidimas | L |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | RSA 95 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Oil pumps - RSA 095 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b |
| Serija | RS |
| Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Slėgis [bar] [Maks.] | 21.00 bar |
| Slėgis [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Specialios spyruoklės slėgio apimtis (bar) [Maks.] | 5 bar |
| Specialios spyruoklės slėgio apimtis (bar) [Min.] | 1 bar |
| Stadijų tipas | 1 |
| Sukimasis | L |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.] | 4 bar |
| UL mark | No |
| Uždarymo funkcija | Uždarymas |
| Vamzdžio jungtis | 1 vamzdis |
| Veleno skersmuo [mm] | 10.000 mm |
| Žibalo slėgis [bar] [Maks.] | 12 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.475 Kilogram |
| Tūris | 3.374 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425002649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |