Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Siurbliai, RSA

070-5377

Produkto tipas: RSA, Purkštukas / slėgio išleidimas: L

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas1
Apibrėžimo taškas [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Biofuel blend100
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [W]63.0 W
EU RoHS complianceYes
Filtro klasė [µm]150
Filtro plotas [cm²]75.0 cm²
Filtro tipasŽiedinis
Gamyklinis slėgio nustatymas [bar]7.0 bar
Greitis [aps./min.] [Maks.]3600 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.]2400 aps./min
Klampis [cSt] [Maks.]18.0 cSt
Klampis [cSt] [Min.]1.3 cSt
KomentaraiSukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo.
Kuro siurblio greitis [op/min]3600 op./min
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Material DescriptionRSA 28
Našumas [l/h]50.00 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Maks.]99 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Min.]50 L/h
Našumo grupė50-99
Charakteristika
Vertė
Oil typeŽibalas / lengvoji alyva
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]0.20 N-m
PatvirtinimasCE
Plokštumos / raktas ant veleno1 plokštuma
Product line02
Produkto tipasRSA
Produktų grupėSiurbliai
Purkštukas / slėgio išleidimasL
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRSA 28 AALBORG INDUSTRIES
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRSA 28 M 2250
SCIP dokumentacijos Nr.fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
SerijaRS
Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.]0.4 bar
Slėgis [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgis [bar] [Min.]5.50 bar
Specialios spyruoklės slėgio apimtis (bar) [Maks.]5 bar
Specialios spyruoklės slėgio apimtis (bar) [Min.]1 bar
Stadijų tipas1
SukimasisR
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.]4 bar
UL markNo
Uždarymo funkcijaUždarymas
Vamzdžio jungtis1 vamzdis
Veleno skersmuo [mm]10.000 mm
Žibalo slėgis [bar] [Maks.]12 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.056 Kilogram
Grynasis svoris3.055 Kilogram
Tūris3.351 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425053412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm