Siurbliai, BFP 21
071N7173
Produkto tipas: BFP 21, Purkštukas / slėgio išleidimas: L + R, Ritės įtampa [V]: 220 - 230, AC
071N7173
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 arba 2 etapas | 1 |
| Apibrėžimo taškas [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP40 |
| Biofuel blend | 10 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos suvartojimas [W] | 70.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 200 |
| Filtro plotas [cm²] | 11.0 cm² |
| Filtro tipas | Kasetinis |
| Gamyklinis slėgio nustatymas [bar] | 10.0 bar |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 3450 aps./min |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 1400 aps./min |
| Klampis [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Klampis [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Komentarai | Sukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo. |
| Kuro siurblio greitis [op/min] | 3450 op./min |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 230.0 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 220.0 V |
| Material Description | Oil pump BFP 21 R5L+R, 220 - 230V AC |
| Našumas [l/h] | 42.00 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Maks.] | 49 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Min.] | 25 L/h |
| Našumo grupė | 25-49 |
| Oil type | Žibalas / lengvoji alyva |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Patvirtinimas | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Pavaros tipas | NC (įprastai uždaras) |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.] | 207.0 V |
| Plokštumos / raktas ant veleno | 1 plokštuma |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFP 21 |
| Produktų grupė | Siurbliai |
| Purkštukas / slėgio išleidimas | L + R |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritės energijos suvartojimas [W] | 9 W |
| Ritės įtampa [V] | 220 - 230 |
| Ritės srovė | AC |
| Savybės | BFP 21R5 L+R, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Oil pump BFP - Service |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887 |
| Serija | BFP |
| Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Slėgis [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Slėgis [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Stadijų tipas | 1 |
| Sukimasis | R |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.] | 2 bar |
| UL mark | No |
| Uždarymo funkcija | Atjungimas |
| Vamzdžio jungtis | 2 vamzdžiai |
| Veleno skersmuo [mm] | 8.000 mm |
| Žibalo slėgis [bar] [Maks.] | 12 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.203 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.156 Kilogram |
| Tūris | 2.002 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |