Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Siurbliai, BFP 20

071N7169

Produkto tipas: BFP 20, Purkštukas / slėgio išleidimas: L + R

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas1
Apibrėžimo taškas [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasėIP40
Biofuel blend10
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [W]42.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]200
Filtro plotas [cm²]11.0 cm²
Filtro tipasKasetinis
Gamyklinis slėgio nustatymas [bar]10.0 bar
Greitis [aps./min.] [Maks.]3450 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.]2400 aps./min
Klampis [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Klampis [cSt] [Min.]1.3 cSt
KomentaraiSukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo.
Kuro siurblio greitis [op/min]3450 op./min
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionOil pump BFP 20 R3L+R
Našumas [l/h]24.00 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Maks.]24 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Min.]0 L/h
Charakteristika
Vertė
Našumo grupė0-24
Oil typeŽibalas / lengvoji alyva
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]0.10 N-m
PatvirtinimasCE
Pavaros tipasBFP 20
Plokštumos / raktas ant veleno1 plokštuma
Product line02
Produkto tipasBFP 20
Produktų grupėSiurbliai
Purkštukas / slėgio išleidimasL + R
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsBFP 20R3 L+R, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil pump BFP 2 pipes - Service
SCIP dokumentacijos Nr.fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
SerijaBFP
Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.]0.4 bar
Slėgis [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgis [bar] [Min.]7.00 bar
Stadijų tipas1
SukimasisR
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.]2 bar
UL markNo
Uždarymo funkcijaNėra
Vamzdžio jungtis2 vamzdžiai
Veleno skersmuo [mm]8.000 mm
Žibalo slėgis [bar] [Maks.]12 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.139 Kilogram
Grynasis svoris1.114 Kilogram
Tūris2.002 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425156304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm