Danfoss logo
071N2140

Siurbliai, BFP 21

071N2140

Produkto tipas: BFP 21, Purkštukas / slėgio išleidimas: L, Ritės įtampa [V]: 220 - 230, AC

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas1
Apibrėžimo taškas [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasėIP40
Biofuel blend30
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate500 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]200
Filtro plotas [cm²]11.0 cm²
Filtro tipasKasetinis
Gamyklinis slėgio nustatymas [bar]10.0 bar
Greitis [aps./min.] [Maks.]3450 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.]2400 aps./min
Klampis [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Klampis [cSt] [Min.]1.3 cSt
KomentaraiSukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo.
Kuro siurblio greitis [op/min]3450 op./min
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]240.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]220.0 V
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
Našumas [l/h]24.00 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Maks.]24 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Min.]0 L/h
Našumo grupė0-24
Oil typeBio/Kerosene/Light
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPadėklų pakuotė
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]0.10 N-m
PatvirtinimasCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Pavaros tipasNC (įprastai uždaras)
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.]253.0 V
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.]207.0 V
Plokštumos / raktas ant veleno1 plokštuma
Product line02
Produkto tipasBFP 21
Produktų grupėSiurbliai
Purkštukas / slėgio išleidimasL
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės energijos suvartojimas [W]9 W
Ritės įtampa [V]220 - 230
Ritės srovėAC
SavybėsOil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil pump BFP 21
SCIP dokumentacijos Nr.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SerijaBFP
Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.]0.4 bar
Slėgis [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgis [bar] [Min.]7.00 bar
Stadijų tipas1
SukimasisL
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.]2 bar
UL markNo
Uždarymo funkcijaAtjungimas
Vamzdžio jungtis2 vamzdžiai
Veleno skersmuo [mm]8.000 mm
Žibalo slėgis [bar] [Maks.]12 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.167 Kilogram
Grynasis svoris1.166 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424632182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm