Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Siurbliai, BFP 21

071N1173

Produkto tipas: BFP 21, Purkštukas / slėgio išleidimas: L + R, Ritės įtampa [V]: 220 - 240, AC
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BFP 20/21

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas1
Apibrėžimo taškas [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasėIP40
Biofuel blend10
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [W]70.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]200
Filtro plotas [cm²]11.0 cm²
Filtro tipasKasetinis
Gamyklinis slėgio nustatymas [bar]10.0 bar
Greitis [aps./min.] [Maks.]3450 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.]1400 aps./min
Klampis [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Klampis [cSt] [Min.]1.3 cSt
KomentaraiSukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo.
Kuro siurblio greitis [op/min]3450 op./min
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]240.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]220.0 V
Material DescriptionDel - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I
Našumas [l/h]42.00 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Maks.]49 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Min.]25 L/h
Našumo grupė25-49
Oil typeŽibalas / lengvoji alyva
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]0.12 N-m
PatvirtinimasCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Pavaros tipasNC (įprastai uždaras)
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.]253.0 V
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.]207.0 V
Plokštumos / raktas ant veleno1 plokštuma
Product line02
Produkto tipasBFP 21
Produktų grupėSiurbliai
Purkštukas / slėgio išleidimasL + R
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės energijos suvartojimas [W]9 W
Ritės įtampa [V]220 - 240
Ritės srovėAC
SavybėsBFP 21 R5 L+R
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil pump BFP 21
SCIP dokumentacijos Nr.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SerijaBFP
Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.]0.4 bar
Slėgis [bar] [Maks.]20.00 bar
Slėgis [bar] [Min.]7.00 bar
Stadijų tipas1
SukimasisR
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.]2 bar
UL markNo
Uždarymo funkcijaAtjungimas
Vamzdžio jungtis2 vamzdžiai
Veleno skersmuo [mm]8.000 mm
Žibalo slėgis [bar] [Maks.]12 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.046 Kilogram
Grynasis svoris1.045 Kilogram
Tūris1.203 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425066542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm