Danfoss logo
BFP11R12_071N6135_L

Siurbliai, BFP 11

071N0213

Produkto tipas: BFP 11, Purkštukas / slėgio išleidimas: L, Ritės įtampa [V]: 220 - 230, AC

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas1
Apibrėžimo taškas [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasėIP40
Biofuel blend10
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [W]42.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]200
Filtro plotas [cm²]13.0 cm²
Filtro tipasŽiedinis
Gamyklinis slėgio nustatymas [bar]12.0 bar
Greitis [aps./min.] [Maks.]3450 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.]2400 aps./min
Klampis [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Klampis [cSt] [Min.]1.3 cSt
KomentaraiSukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo.
Kuro siurblio greitis [op/min]3450 op./min
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]240.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]220.0 V
Material DescriptionOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Našumas [l/h]24.00 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Maks.]24 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Min.]0 L/h
Našumo grupė0-24
Oil typeŽibalas / lengvoji alyva
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]0.10 N-m
PatvirtinimasCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Pavaros tipasNC (įprastai uždaras)
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.]253.0 V
Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.]207.0 V
Plokštumos / raktas ant veleno1 plokštuma
Product line02
Produkto tipasBFP 11
Produktų grupėSiurbliai
Purkštukas / slėgio išleidimasL
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės energijos suvartojimas [W]9 W
Ritės įtampa [V]220 - 230
Ritės srovėAC
SavybėsBFP 11 L3L
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil pump BFP 11
SCIP dokumentacijos Nr.b1c30c39-2a01-4a7e-aa0f-69a47ec00790
SerijaBFP
Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.]0.4 bar
Slėgis [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgis [bar] [Min.]7.00 bar
Stadijų tipas1
SukimasisL
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.]2 bar
UL markNo
Uždarymo funkcijaAtjungimas
Vamzdžio jungtis1 vamzdis
Veleno skersmuo [mm]8.000 mm
Žibalo slėgis [bar] [Maks.]12 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.111 Kilogram
Grynasis svoris1.11 Kilogram
Tūris1.203 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425026997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm