Siurbliai, BFM
071N2553
Produkto tipas: BFM, Purkštukas / slėgio išleidimas: R
071N2553
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 arba 2 etapas | 1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Biofuel blend | 100 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro tipas | Nėra |
| Gaminio etiketė | No |
| Gamyklinis slėgio nustatymas [bar] | 12.0 bar |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 3450 aps./min |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 2400 aps./min |
| In scope of WEEE | No |
| Klampis [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Komentarai | Sukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo. |
| Kuro siurblio greitis [op/min] | 3450 op./min |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 21.6 V |
| Material Description | Fuel pump BFM B L3R, 24V AC |
| Našumas [JAV gal/h] | 0.00 gal/h |
| Našumas [l/h] | 24.00 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumo grupė | 0-24 |
| Oil type | Bio/Kerosene/Light |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Patvirtinimas | Intertek Semko |
| Plokštumos / raktas ant veleno | 1 plokštuma |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFM |
| Produktų grupė | Siurbliai |
| Purkštukas / slėgio išleidimas | R |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritės įtampa [V] | 24 |
| Ritės srovė | AC |
| Savybės | Fuel pump BFM B L3R, 24V AC |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | BFM |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
| Slėgis [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgis [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Stadijų tipas | 1 |
| Sukimasis | L |
| Teikimo įtampa [V] | 24.0 V |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.] | 2 bar |
| UL mark | No |
| Uždarymo funkcija | Atjungimas |
| Vamzdžio jungtis | 2 vamzdžiai |
| Veleno skersmuo [mm] | 8.000 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 419 Gram |
| Grynasis svoris | 356 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162848012 |