Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Siurbliai, BFM

071N2550

Produkto tipas: BFM, Purkštukas / slėgio išleidimas: L

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 arba 2 etapas1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Biofuel blend10
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tipasNėra
Gaminio etiketėNo
Gamyklinis slėgio nustatymas [bar]10.0 bar
Greitis [aps./min.] [Maks.]3450 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.]2400 aps./min
In scope of WEEENo
Klampis [cSt] [Maks.]12.0 cSt
KomentaraiSukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo.
Kuro siurblio greitis [op/min]3450 op./min
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]26.4 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]21.6 V
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Našumas [JAV gal/h]0.00 gal/h
Našumas [l/h]24.00 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Maks.]24 L/h
Našumo apimtis [l/h] [Min.]0 L/h
Charakteristika
Vertė
Našumo grupė0-24
Oil typeŽibalas / lengvoji alyva
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]0.12 N-m
PatvirtinimasIntertek Semko
Plokštumos / raktas ant veleno1 plokštuma
Product line02
Produkto tipasBFM
Produktų grupėSiurbliai
Purkštukas / slėgio išleidimasL
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės įtampa [V]24
Ritės srovėAC
SavybėsFuel pump BFM L3L, 24V AC
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBFM
SCIP dokumentacijos Nr.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.]2.0 bar
Slėgis [bar] [Maks.]15.00 bar
Slėgis [bar] [Min.]7.00 bar
Stadijų tipas1
SukimasisL
Teikimo įtampa [V]24.0 V
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.]2 bar
UL markNo
Uždarymo funkcijaAtjungimas
Vamzdžio jungtis2 vamzdžiai
Veleno skersmuo [mm]6.000 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris419 Gram
Grynasis svoris368 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162717325