Siurbliai, BFA 01
071N1277
Produkto tipas: BFA 01, Purkštukas / slėgio išleidimas: R
071N1277
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 arba 2 etapas | 1 |
| Apibrėžimo taškas [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Apsaugos nuo išorės poveikio klasė | IP40 |
| Biofuel blend | 10 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 200 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos suvartojimas [W] | 42.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 150 |
| Filtro plotas [cm²] | 0.7 cm² |
| Gamyklinis slėgio nustatymas [bar] | 10.0 bar |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 3450 aps./min |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 2400 aps./min |
| Klampis [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Klampis [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Komentarai | Sukimosi ir purkštuko (slėgio) išleidimo kryptis visada nustatoma žiūrint nuo siurblio veleno galo. |
| Kuro siurblio greitis [op/min] | 3450 op./min |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 220.0 V |
| Material Description | Oil pump BFA 01 L3R, w/o coil |
| Našumas [l/h] | 24.00 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Našumo apimtis [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Našumo grupė | 0-24 |
| Oil type | Žibalas / lengvoji alyva |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Padėklų pakuotė |
| Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.] | 0.10 N-m |
| Patvirtinimas | CEUKCAIntertek Semko |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Pikinė maitinimo įtampa [V] [Min.] | 207.0 V |
| Plokštumos / raktas ant veleno | 1 plokštuma |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | BFA 01 |
| Produktų grupė | Siurbliai |
| Purkštukas / slėgio išleidimas | R |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ritės energijos suvartojimas [W] | 9 W |
| Ritės įtampa [V] | None |
| Ritės srovė | None |
| Savybės | BFA01 L3R |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Oil pump BFA |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e |
| Serija | BFA |
| Siurbimo linijos vakuumas [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Slėgis [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Slėgis [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Stadijų tipas | 1 |
| Sukimasis | L |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tiekimo linijos slėgis [bar] [Maks.] | 2 bar |
| UL mark | No |
| Uždarymo funkcija | Atjungimas |
| Vamzdžio jungtis | 1 vamzdis |
| Veleno skersmuo [mm] | 8.000 mm |
| Žibalo slėgis [bar] [Maks.] | 12 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.055 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.054 Kilogram |
| Tūris | 1.584 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425234538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |