Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Pašildytojai, FPHE 5, 6 kg/h, PTC elementas: 1 x 70, Termostatas: 60/32

030N6004

FPHE 5 - TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Įjungimo temperatūra [°C]60 °C
Išjungimo temperatūra [°C]32 °C
JungtysG 1/8
Kakliuko skersmuo [mm]18.5 mm
Maitinimo įtampa [V] [Maks.]255.0 V
Maitinimo įtampa [V] [Min.]180.0 V
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Našumas [kg/h]6.00 kg/h
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEIntertek Semko
Product line02
Produkto tipasFPHE 5
Produktų grupėPašildytojai
PTC elementas1 x 70
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFPHE 5 - TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOil preheater FPHE 10
SCIP dokumentacijos Nr.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Teikimo įtampa [V]230.0 V
Termostatas60/32
UL markNo
Uždarymo vožtuvasNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.11 Kilogram
Grynasis svoris0.109 Kilogram
Tūris0.115 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425095986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm