Pašildytojai, FPHE 5, 6 kg/h, PTC elementas: 1 x 70, Termostatas: 60/32
030N5056
FPHE 5
030N5056
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Įjungimo temperatūra [°C] | 60 °C |
| Išjungimo temperatūra [°C] | 32 °C |
| Jungtys | M16 x 1 |
| Kakliuko skersmuo [mm] | 18.5 mm |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 255.0 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 180.0 V |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Našumas [kg/h] | 6.00 kg/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEIntertek Semko |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | FPHE 5 |
| Produktų grupė | Pašildytojai |
| PTC elementas | 1 x 70 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | FPHE 5 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Oil preheater FPHE 10 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Termostatas | 60/32 |
| UL mark | No |
| Uždarymo vožtuvas | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.106 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.105 Kilogram |
| Tūris | 0.131 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |