Pašildytojai, FPHE 10, 12 kg/h, PTC elementas: 2 x 120, Termostatas: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Įjungimo temperatūra [°C] | 60 °C |
| Išjungimo temperatūra [°C] | 32 °C |
| Jungtys | G 1/8 |
| Kakliuko skersmuo [mm] | 18.5 mm |
| Maitinimo įtampa [V] [Maks.] | 255.0 V |
| Maitinimo įtampa [V] [Min.] | 180.0 V |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
| Našumas [kg/h] | 12.00 kg/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEIntertek Semko |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | FPHE 10 |
| Produktų grupė | Pašildytojai |
| PTC elementas | 2 x 120 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | FPHE 10 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Oil preheater FPHE 10 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| Teikimo įtampa [V] | 230.0 V |
| Termostatas | 60/32 |
| UL mark | No |
| Uždarymo vožtuvas | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.233 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.141 Kilogram |
| Tūris | 0.19 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |