Fotoelementų įrenginiai, UV, Jautris: Įprastinis (juodas), Korpusas: Standartinis
057H7051
FOTOELEMENTO TIPAS UV1
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
057H7051
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jautris | Įprastinis (juodas) |
| Kabelio ilgis [mm] | 300 mm |
| Korpusas | Standartinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso ilgis [mm] | 90 mm |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | UV |
| Produktų grupė | Fotoelementų įrenginiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | FOTOELEMENTO TIPAS UV1 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.038 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.034 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |