Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoelementų įrenginiai, LDS, Jautris: Ypač didelis (šviesiai mėlynas), Kabelio ilgis [mm]: 230, Korpusas: Standartinis

057H7313

FOTOELEMENTO TIPAS LDS
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
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
JautrisYpač didelis (šviesiai mėlynas)
Kabelio ilgis [mm]230 mm
KorpusasStandartinis
Charakteristika
Vertė
Korpuso ilgis [mm]50 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasLDS
Produktų grupėFotoelementų įrenginiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFOTOELEMENTO TIPAS LDS
UL markOut of scope

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.016 Kilogram
Grynasis svoris0.014 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.189 Liter
EAN/UPC5702425157561