Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoelementų įrenginiai, LDS, Jautris: Ypač didelis (šviesiai mėlynas), Kabelio ilgis [mm]: 600, Korpusas: Ilgas

057H7309

FOTOELEMENTO TIPAS LDS
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: LD / LDS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
JautrisYpač didelis (šviesiai mėlynas)
Kabelio ilgis [mm]600 mm
KorpusasIlgas
Charakteristika
Vertė
Korpuso ilgis [mm]66 mm
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasLDS
Produktų grupėFotoelementų įrenginiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFOTOELEMENTO TIPAS LDS
UL markOut of scope

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.025 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.189 Liter
EAN/UPC5702425157547