Fotoelementų įrenginiai, LDS, Jautris: Ypač didelis (šviesiai mėlynas), Kabelio ilgis [mm]: 500, Korpusas: Standartinis
057H7308
FOTOELEMENTO TIPAS LDS
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: LD / LDS
057H7308
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jautris | Ypač didelis (šviesiai mėlynas) |
| Kabelio ilgis [mm] | 500 mm |
| Korpusas | Standartinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso ilgis [mm] | 50 mm |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | LDS |
| Produktų grupė | Fotoelementų įrenginiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | FOTOELEMENTO TIPAS LDS |
| UL mark | Out of scope |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.024 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.02 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157530 |