Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoelementų įrenginiai, LDS, Jautris: Ypač didelis (šviesiai mėlynas), Kabelio ilgis [mm]: 800, Korpusas: Ilgas

057H7111

LDS TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS)
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
Dalių kiekis pakuotė formate5 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
JautrisYpač didelis (šviesiai mėlynas)
Kabelio ilgis [mm]800 mm
KorpusasIlgas
Charakteristika
Vertė
Korpuso ilgis [mm]66 mm
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasLDS
Produktų grupėFotoelementų įrenginiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsLDS TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS)
UL markOut of scope

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.041 Kilogram
Grynasis svoris0.022 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.097 Liter
EAN/UPC5702425157653