Fotoelementų įrenginiai, LDS, Jautris: Ypač didelis (šviesiai mėlynas), Kabelio ilgis [mm]: 600, Korpusas: Ilgas
057H7109
LDS TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS)
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
057H7109
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 5 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jautris | Ypač didelis (šviesiai mėlynas) |
| Kabelio ilgis [mm] | 600 mm |
| Korpusas | Ilgas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso ilgis [mm] | 66 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 600mm |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | LDS |
| Produktų grupė | Fotoelementų įrenginiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | LDS TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS) |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.03 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.022 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157639 |