Fotoelementų įrenginiai, LDS, Jautris: Ypač didelis (šviesiai mėlynas), Kabelio ilgis [mm]: 500, Korpusas: Standartinis
057H7108
LDS TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS)
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
057H7108
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 5 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jautris | Ypač didelis (šviesiai mėlynas) |
| Kabelio ilgis [mm] | 500 mm |
| Korpusas | Standartinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso ilgis [mm] | 50 mm |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEUL |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | LDS |
| Produktų grupė | Fotoelementų įrenginiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | LDS TIPO FOTOELEMENTAS (10 X 5 VNT. PAKETAS) |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.026 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.022 Kilogram |
| Tūris | 0.08 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |