Danfoss logo
OD 030H8916

Kuro purkštukai, OD H, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė

030H8862

0.60GAL 80H CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° H CEN Blister
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.60 gal/h
Našumas [kg/h]2.37 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD H
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.60GAL 80H CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SCIP dokumentacijos Nr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.033 Kilogram
Grynasis svoris0.032 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425049613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm