Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Kuro purkštukai, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė

030H8140

3.00GAL 80H OD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]140
Filtro tipas„Monel“ tinklinis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 80° H OD
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]3.00 gal/h
Našumas [kg/h]11.62 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD H
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės3.00GAL 80H OD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.035 Kilogram
Grynasis svoris0.034 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm