Danfoss logo
OD 030H8916

Kuro purkštukai, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Tuščiavidurė

030H8102

0.30GAL 80H OD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]30
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° H OD **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.30 gal/h
Našumas [kg/h]1.15 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD H
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.30GAL 80H OD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
SCIP dokumentacijos Nr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.035 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425042935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm