Danfoss logo
OD 030H8916

Kuro purkštukai, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Tuščiavidurė

030H6880

1.75GAL 60H CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 1.75 gph 60° H CEN Blister
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.75 gal/h
Našumas [kg/h]6.55 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD H
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.75GAL 60H CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.03 Kilogram
Grynasis svoris0.029 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425055201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm