Danfoss logo
OD 030H8916

Kuro purkštukai, OD H, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Tuščiavidurė

030H6872

1.10GAL 60H CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Rekomenduojamas pakeitimas: 030H6922

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markYes
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionDel - Nozzle 1.10 gph 60° H CEN Blister
Našumas [JAV gal/h]1.10 gal/h
Charakteristika
Vertė
Našumas [kg/h]4.24 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasOD H
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.10GAL 60H CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.029 Kilogram
Grynasis svoris0.029 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425055249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm