Danfoss logo
OD 030H8916

Kuro purkštukai, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Tuščiavidurė

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° H CEN **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.25 gal/h
Našumas [kg/h]4.71 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD H
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.25GAL 45H CEN
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Tūris0.02 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm