Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Kuro purkštukai, OD H, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Tuščiavidurė

030H4620

1.00GAL 45H CHINA
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 45° H China **
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.00 gal/h
Našumas [kg/h]3.72 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD H
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.00GAL 45H CHINA
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.033 Kilogram
Grynasis svoris0.032 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425059407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm