Kuro purkštukai, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Ištisinė
030F8920
1.00GAL 80S CEN
030F8920
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Taip |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 75 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| Galia [kW] | 0.0 kW |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 80° S CEN |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
| Našumas [JAV gal/h] | 1.00 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | OD S |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 80 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | S |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 1.00GAL 80S CEN |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.033 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.032 Kilogram |
| Tūris | 0.024 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |