Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Kuro purkštukai, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Ištisinė

030F8610

0.55GAL 80S CHINA
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
Galia [kW]0.0 kW
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 80° S China
Charakteristika
Vertė
Medžiagos tipasŽalvaris
Našumas [JAV gal/h]0.55 gal/h
Našumas [kg/h]2.11 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD S
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasS
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.55GAL 80S CHINA
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.035 Kilogram
Grynasis svoris0.034 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425059551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm