Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Kuro purkštukai, OD S, 6 gal/h, 23.35 kg/h, 80 °, Ištisinė

030F8152

6.00GAL 80S OD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]140
Filtro tipas„Monel“ tinklinis
FormaKūginis
Galia [kW]0.0 kW
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 6.00 gph 80° S OD **
Charakteristika
Vertė
Medžiagos tipasŽalvaris
Našumas [JAV gal/h]6.00 gal/h
Našumas [kg/h]23.35 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD S
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasS
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės6.00GAL 80S OD
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.033 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425010064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm