Kuro purkštukai, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Ištisinė
030F6912
0.60GAL 60S CEN
030F6912
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Taip |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 45 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| Galia [kW] | 0.0 kW |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | PURKŠTUKAS, 0,60 60S |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
| Našumas [JAV gal/h] | 0.60 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | OD S |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | S |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 0.60GAL 60S CEN |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.035 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.03 Kilogram |
| Tūris | 0.024 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016561 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |