Kuro purkštukai, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Ištisinė
030F6158
9.00GAL 60S OD
030F6158
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | No |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 140 |
| Filtro tipas | „Monel“ tinklinis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Nozzle 9.00 gph 60° S OD** |
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 9.00 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 35.40 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | OD S |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 60 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | S |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 9.00GAL 60S OD |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.034 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.033 Kilogram |
| Tūris | 0.024 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425030642 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |