Danfoss logo
OD 030F6916

Kuro purkštukai, OD S, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, Ištisinė

030F4904

0.40GAL 45S CEN

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 45° S CEN
Medžiagos tipasŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]0.40 gal/h
Našumas [kg/h]1.46 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD S
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasS
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.40GAL 45S CEN
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
SCIP dokumentacijos Nr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.034 Kilogram
Grynasis svoris0.034 Kilogram
Tūris0.024 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425030802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm