Danfoss logo
OD 030F6916

Kuro purkštukai, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 45 °, Ištisinė

030F4860

0.55GAL 45S CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Rekomenduojamas pakeitimas: 030F4910

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markYes
CENTaip
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]45
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionDel Nozzle 0.55 gph 45° S CEN Blister
Našumas [JAV gal/h]0.55 gal/h
Charakteristika
Vertė
Našumas [kg/h]2.11 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasOD S
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaIštisinė
purškimo schemos žymėjimasS
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės0.55GAL 45S CEN - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SCIP dokumentacijos Nr.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.032 Kilogram
Grynasis svoris0.031 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425055492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm