Kuro purkštukai, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Ištisinė
030F3129
1.65GAL 30S OD
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S
030F3129
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apibrėžimo taškas [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Apibrėžimo taškas [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| CE mark | Yes |
| CEN | Ne |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filtro klasė [µm] | 75 |
| Filtro tipas | Sukepintasis |
| Forma | Kūginis |
| LE lašėjimo stabdymo ventilis | Ne |
| Material Description | Del - Nozzle 1.65 gph 30° S OD ** |
| Medžiagos tipas | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Našumas [JAV gal/h] | 1.65 gal/h |
| Našumas [kg/h] | 6.08 kg/h |
| Našumas [l/h] | 0.00 L/h |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 02 |
| Produkto tipas | OD S |
| Produktų grupė | Kuro purkštukai |
| Purškimo kampas [°] | 30 ° |
| Purškimo schema | Ištisinė |
| purškimo schemos žymėjimas | S |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 1.65GAL 30S OD |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.035 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.034 Kilogram |
| Tūris | 0.02 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425008689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |