Danfoss logo
OD 030B0055

Kuro purkštukai, OD B, 13.5 gal/h, 54.29 kg/h, 60 °, Pusiau ištisinė

030B8741

13.50GAL 60B OD - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Rekomenduojamas pakeitimas: 030B0141

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markYes
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionDel Nozzle 13.50 gph 60° B OD Blister
Našumas [JAV gal/h]13.50 gal/h
Charakteristika
Vertė
Našumas [kg/h]54.29 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]60 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės13.50GAL 60B OD - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasNozzle 13.50 gph 60° B OD
SCIP dokumentacijos Nr.adc7bce3-1a8a-4f81-857a-079c45014195
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.024 Kilogram
Grynasis svoris0.023 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425055904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm