Danfoss logo
OD 030B0055

Kuro purkštukai, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Pusiau ištisinė

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.50 gal/h
Našumas [kg/h]5.84 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.50GAL 45B OD - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.03 Kilogram
Grynasis svoris0.029 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm