Danfoss logo
OD 030B0055

Kuro purkštukai, OD B, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Pusiau ištisinė

030B8657

1.00GAL 45B OD - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: OD B / OD H / OD S

Rekomenduojamas pakeitimas: 030B0057

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markYes
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro klasė [µm]75
Filtro tipasSukepintasis
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionDel -Nozzle 1.00 gph 45° B OD Blister **
Našumas [JAV gal/h]1.00 gal/h
Charakteristika
Vertė
Našumas [kg/h]3.72 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės1.00GAL 45B OD - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.03 Kilogram
Grynasis svoris0.029 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425083259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm