Danfoss logo
OD-B nozzle

Kuro purkštukai, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 45 °, Pusiau ištisinė

030B8502

15.00GAL 45B (NEIŠBANDYTAS) - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Apibrėžimo taškas [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tipasNėra
FormaKūginis
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 45° B (no test) Blister
Našumas [JAV gal/h]15.00 gal/h
Charakteristika
Vertė
Našumas [kg/h]60.44 kg/h
Našumas [l/h]0.00 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasOD B
Produktų grupėKuro purkštukai
Purškimo kampas [°]45 °
Purškimo schemaPusiau ištisinė
purškimo schemos žymėjimasB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės15.00GAL 45B (NEIŠBANDYTAS) - 50 VNT. LIZDINĖ PAKUOTĖ
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
SCIP dokumentacijos Nr.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.025 Kilogram
Grynasis svoris0.024 Kilogram
Tūris0.023 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425049019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm